75 mm
Stylea
Numéro de commande :
990079756
EAN:
4031582335996
Réf. produit :
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une mobilité fiable et contrôlée. Cette roule...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une mobilité fiable et contrôlée. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et standardisée sur les structures de meuble. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique optimale et une durabilité accrue dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et précise du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans à-coups. La bande de roulement est constituée de caoutchouc thermoplastique, matériau offrant une excellente adhérence et une protection des sols. La hauteur totale de la roulette atteint 89 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. La roulette Stylea s'adapte parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant une solution polyvalente pour tous les besoins de mobilité en environnement intérieur.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application