75 mm
Lumina
EAN:
4031582310658
Réf. produit :
5520UOI075L51-11 RAL9006
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. La hauteur totale de l'ensemble atteint 88 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique