75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362336
Réf. produit :
2977PIP075P50
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Support fixé
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 75 mm et la hauteur hors tout de 102 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique de 160 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, chariots de bord et mobilier de magasin.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol