75 mm
Agila twin
Numéro de commande :
990003076
EAN:
4031582302899
Réf. produit :
2977DIK075P30-10,3
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Support fixé
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé....
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 75 mm, cette roulette présente une hauteur hors tout de 99 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
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
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol