75 mm
Agila twin
Numéro de commande :
990064894
EAN:
4031582302882
Réf. produit :
2976UAE075P54 offset-28 yellow axle-M8
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Verrouillage central convivial
La roulette pivotante à blocage total centralisé Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire avec éléments de fixation pe...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total centralisé Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire avec éléments de fixation permettant une intégration optimale sur diverses structures de support. Le boîtier est constitué de tôle d'acier de moyenne épaisseur, assurant une rigidité et une durabilité accrues, tandis que le roulement pivotant repose sur une double rangée de billes garantissant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 75 millimètres, est dotée d'un roulement à billes conique inoxydable offrant une excellente résistance à la corrosion et une longévité supérieure. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau léger et résistant, tandis que la bande de roulement est constituée de polyuréthane injecté, assurant une adhérence optimale et une usure réduite. La hauteur totale de l'assemblage atteint 103 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilier. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 140 kilogrammes et une charge dynamique de 70 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. L'Agila twin est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les chariots de bord ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin.
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
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
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol