75 mm
Agila twin
Numéro de commande :
990028313
EAN:
4031582302875
Réf. produit :
2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Verrouillage central convivial
L'Agila twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une platine rectangulaire avec éléments de fixation...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
L'Agila twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une platine rectangulaire avec éléments de fixation pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 103 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
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
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol