Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur diverses structures de support. Le boîtier est constitué de tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est composée d'un corps en polypropylène offrant légèreté et résistance chimique, tandis que sa bande de roulement est réalisée en caoutchouc thermoplastique garantissant une adhérence optimale et une usure contrôlée. Le roulement à billes de précision intégré à la roue assure une rotation sans à-coups et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 99 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes. L'Agila twin trouve ses applications principales dans les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les chariots de bord ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin, où fiabilité et performance sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004
Numéro de matériau S4
990029084
Attributs principaux
Émission de CO2 (portée 3)
1.41
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
71 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
99 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.52 kg
Nom du produit
Agila twin
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
10.3 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris de sécurité (RAL7004)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
145 mm
Déport
31.4 mm
Rayon d'encombrement
72.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
25 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol