Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable sur diverses applications. La structure de la roulette repose sur un corps en polypropylène offrant une résistance optimale aux chocs et aux conditions d'utilisation intensive. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est dotée d'un moyeu lisse et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une mobilité fluide et silencieuse tout en assurant une excellente adhérence sur les différents types de sols. Avec une hauteur totale de 100 mm, cette roulette s'intègre harmonieusement dans les configurations d'équipements mobiles. Elle supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements exigeants. La roulette Agila est spécialement conçue pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les hôpitaux, les maisons de retraite et de repos, les chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin, où fiabilité et performance sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2478PJO075P60-67x60
EAN
4031582302387
Numéro de matériau S4
990003910
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Largeur totale
43 mm
Capacité de charge à 3 km/h
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg
Hauteur
100 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.16 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
6.3 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
48 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
40 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
48 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
40 mm
Longueur de la platine
67 mm
Largeur de la platine
60 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
43 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
25 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)