Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier et intègre un système de roulement à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et une stabilité optimale lors de l'utilisation. La roue présente un diamètre de 75 mm et est dotée d'un roulement à billes conique qui offre une excellente capacité de charge et une longévité accrue. Le bandage de la roue est constitué de caoutchouc semi-élastique de couleur noire, possédant des propriétés conductrices d'électricité, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements sensibles. La hauteur totale de la roulette est de 100 mm, permettant une intégration harmonieuse dans diverses applications. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 110 kg et une charge dynamique de 55 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les applications hospitalières, les maisons de retraite et de repos, les chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2478DYK075P60-67X60
EAN
4031582344523
Numéro de matériau S4
990028590
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Largeur totale
43 mm
Capacité de charge à 3 km/h
55 kg
Capacité de charge statique
110 kg
Hauteur
100 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.29 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
6.3 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
48 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
40 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
48 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
40 mm
Longueur de la platine
67 mm
Largeur de la platine
60 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
43 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
25 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes conique
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 25 mm. Le moyeu mesure 28 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 6 mm pour l'assemblage. La structure est réalisée en tôle d'acier robuste, équipée d'un roulement à billes conique assurant une rotation fluide et durable. La capacité de charge statique atteint 110 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 55 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les environnements industriels et commerciaux.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg