75 mm
Agila
Numéro de commande :
990004890
EAN:
4031582030082
Réf. produit :
2478DIK075P60-67x60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fix...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et stable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier et intègre un système de roulement à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et durable dans les environnements exigeants. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un roulement à billes conique qui optimise la distribution des charges et améliore la longévité du produit. La surface de roulement est revêtue de caoutchouc semi-élastique non marquant, protégeant ainsi les sols délicats tout en offrant une excellente adhérence et une réduction des vibrations. La hauteur totale de la roulette atteint 100 millimètres, permettant une intégration harmonieuse dans diverses configurations de mobilier et d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 110 kilogrammes et une charge dynamique de 55 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. L'Agila est particulièrement adaptée aux applications hospitalières, aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et aux présentoirs de magasin.