75 mm
Agila
Numéro de commande :
990028976
EAN:
4031582403787
Réf. produit :
2477PJP075B10-11X31
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée. Le châssis ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée. Le châssis en tôle d'acier moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 103 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
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
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables