Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur hors tout de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de magasin et chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2477PIP075P30-11
EAN
4031582361995
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 3 km/h
60 kg
Capacité de charge statique
120 kg
Hauteur
100 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.31 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
11 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
160 mm
Déport
24 mm
Rayon d'encombrement
80 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
75 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Jeu de poignées
Note
Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement