Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le logement est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, et dispose d'un moyeu lisse comme système de roulement. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2477PIO075R07-Ø24-27
EAN
4031582372090
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 3 km/h
60 kg
Capacité de charge statique
120 kg
Hauteur
103 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
Type de fixation
Fixation expansible synthétique, ronde
Fixation expansible (maximum)
27 mm
Fixation expansible (minimum)
24 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
160 mm
Déport
24 mm
Rayon d'encombrement
80 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
Jeu de poignées
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
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
Accessoires

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et polyvalente. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant un ajustement précis sur des diamètres de tube variant de 31 mm à 35 mm minimum et maximum respectivement. Avec un poids total de 0,14 kg, cette fixation expansible se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi son intégration dans des applications où le poids constitue un paramètre critique. Le mécanisme d'expansion garantit une fixation sécurisée et stable, adaptée aux exigences techniques des environnements industriels et commerciaux.

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et polyvalente. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant un ajustement précis sur des diamètres de fitting variant de 24 mm à 27 mm, garantissant une compatibilité optimale avec différentes configurations de roulettes. Avec un poids de 0,13 kg, cette fixation expansible se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi son intégration dans des applications où le poids constitue un facteur critique. Le design expansible offre une flexibilité d'installation remarquable, permettant une adaptation rapide et sécurisée sans nécessiter d'outils supplémentaires complexes.

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et polyvalente. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant l'adaptation à des diamètres de tube variant entre 27 et 30 millimètres, assurant ainsi une compatibilité optimale avec différentes configurations de roulettes. Avec un poids de 0,14 kilogramme, la fixation expansible se distingue par sa légèreté, facilitant son intégration dans les assemblages sans surcharge pondérale significative. Conçue pour les applications industrielles et commerciales, cette fixation garantit une installation sécurisée et durable des roulettes sur les structures existantes.

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et polyvalente. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant un ajustement précis sur des diamètres de tube variant de 21,5 mm à 24 mm, garantissant une compatibilité optimale avec différentes configurations de roulettes. Avec un poids de 0,12 kg, la fixation expansible se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi son intégration dans des assemblages où le poids constitue un paramètre critique. Le mécanisme d'expansion assure un serrage sécurisé et une stabilité mécanique durable, répondant aux exigences techniques des applications industrielles et commerciales.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
75 mm
75 mm
Agila
2470PIO075R07-Ø24-27

La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, pour laquelle il convient de préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, et est montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur hors tout de 103 mm. La capacité de charge dynamique atteint 60 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 120 kg. Cette roulette trouve ses applications dans les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg