75 mm
Agila
EAN:
4031582340853
Réf. produit :
2470DYK075R07-Ø27-30
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieur...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur hors tout de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 110 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Jeu de poignées
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques