75 mm
Agila
EAN:
4031582328127
Réf. produit :
2470DIK075R07-Ø21,5-24
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec l'indication importante de préciser l...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec l'indication importante de préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur roulement à billes conique, présentant un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales indiquent une hauteur totale de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 110 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Jeu de poignées