70 mm
Novatech
Numéro de commande :
199835405
EAN:
4031582331233
Réf. produit :
ETY 070x20-Ø20 HL12
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 70 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 70 mm et d'une largeur de bande de roulement de 20 mm. Le corps de la roue est fabriqué en acier et fer, tandis que la bande de roulement est constituée de polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision avec joints RS/2RS assurant une rotation fluide et une protection contre les contaminants. Le moyeu présente une longueur de 12 mm et l'axe dispose d'un diamètre de perçage de 20 mm. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 240 kg. Pour les applications dynamiques, elle offre une capacité de 100 kg à 6 km/h ou de 120 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions de vitesse et de charge requises.