Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, présentant un diamètre de 65 mm et une largeur de bande de roulement de 32 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide haute charge, tandis que la bande de roulement est identique au matériau du corps, assurant une cohérence et une durabilité optimales. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et dispose d'un moyeu de 32 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 580 kg, ainsi qu'une charge dynamique de 240 kg à 6 km/h ou de 290 kg à 4 km/h. La roue Duratech convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
TOP065x32-Ø12 HL32
EAN
4031582453027
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
290 kg
Capacité de charge à 6 km/h
240 kg
Capacité de charge statique
580 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.17 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6201
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
32 mm
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
65 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision