Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Basetech est une roue de diamètre 65 mm conçue pour les roulettes de manutention et de mobilier. Elle est fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement de 30 mm de largeur, identique au matériau du corps de roue. Le moyeu lisse présente une longueur de 34,5 mm et un alésage de 12 mm pour l'axe. Cette roue supporte une charge statique maximale de 240 kg et une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier de magasin, offrant une solution robuste et fiable pour les environnements commerciaux et industriels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
POO065x30-Ø12
EAN
4031582418965
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
120 kg
Capacité de charge statique
240 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.05 kg
Nom du produit
Basetech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
34.5 mm
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
65 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse