65 mm
Delta twin
Numéro de commande :
990800241
EAN:
4031582501162
Réf. produit :
9940ETP065P41-100x100
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante Delta twin est équipée d'une platine carrée comme système de fixation, permettant une intégration optimale...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Delta twin est équipée d'une platine carrée comme système de fixation, permettant une intégration optimale sur diverses structures de support. Le boîtier, fabriqué en acier mécano-soudé, assure une rigidité structurelle exceptionnelle et une durabilité accrue dans les environnements exigeants. Le roulement à billes de précision intégré au boîtier garantit une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue, d'un diamètre de 65 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision pour minimiser les frottements et optimiser la mobilité. La bande de roulement est composée de polyuréthane coulé, offrant une excellente adhérence, une résistance à l'usure et une compatibilité avec les surfaces variées. Le corps de la roue est constitué d'acier et de fer, garantissant une solidité et une longévité remarquables. La hauteur totale de la roulette est de 111,5 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de transport et de manutention. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol