Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
Stylea est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications de mobilier léger et modulable. La fixation s'effectue par un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation simple et sécurisée sur diverses structures de meubles. Le boîtier est fabriqué en polyamide, offrant une résistance optimale aux chocs et une durabilité accrue dans les environnements domestiques et professionnels. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et fiable de la roulette. La roue présente un diamètre de 65 mm avec un moyeu lisse équipé d'une entretoise, garantissant un fonctionnement stable et une longévité prolongée. Le corps de la roue et la bande de roulement sont tous deux en polyamide, assurant une cohérence matérielle et une performance uniforme. La hauteur totale du produit atteint 68 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux meubles de faible à moyen encombrement. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau. Son système de blocage de roue offre une sécurité supplémentaire lors du stationnement, prévenant tout déplacement involontaire.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5925UOI065L51-10
EAN
4031582404074
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
46 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Capacité de charge statique
100 kg
Hauteur
68 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.1 kg
Nom du produit
Stylea
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
23 mm
Diamètre d'encombrement
134 mm
Rayon d'encombrement
67 mm
Roue
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
13.9 mm
Diamètre
65 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
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
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

La Stylea est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications de mobilier léger et modulable. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et standardisée sur diverses structures de meubles. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements intérieurs. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 65 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans à-coups. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue, composé de polyamide, assurant une cohérence structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale de la roulette atteint 68 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilier. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h. La Stylea est particulièrement adaptée aux applications telles que les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau, offrant une solution fiable pour la mobilité contrôlée des éléments de mobilier.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Variantes
Roulette pivotante 65 mm
Roulette pivotante 65 mm
Linea light
5920UOI065L51-10

La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 68 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, équipements hospitaliers, meubles multimédias, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, chaises de bureau, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg