65 mm
Linea light
EAN:
4031582403985
Réf. produit :
5925UOH065L51-10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance chimique et mécanique, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 65 mm et dispose d'un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Le corps de roue et la bande de roulement sont tous deux en polyamide, garantissant une durabilité exceptionnelle et une compatibilité avec les environnements stériles. La hauteur totale de l'ensemble atteint 68 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les tables de chevet, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, ainsi que pour les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les installations hospitalières, les meubles multimédias, les chariots de médicaments, les maisons de retraite, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif