65 mm
Linea light
EAN:
4031582404043
Réf. produit :
5925POI065L51-10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une excellente résistance chimique et mécanique, tandis que la tige pivotante assure une mobilité fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 65 mm et est composée de polypropylène, un matériau durable et hygiénique particulièrement adapté aux environnements hospitaliers. Le moyeu lisse avec entretoise et le matériau de roulement identique au corps de roue garantissent une usure uniforme et une longévité optimale. La hauteur globale de l'ensemble atteint 68 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les designs compacts. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les tables de chevet, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les installations hospitalières, les meubles multimédias, les chariots de médicaments, les maisons de retraite, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif