Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et professionnelles exigeantes. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, et intègre une tige pivotante assurant une mobilité fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 65 mm et est composée de polypropylène, tandis que son corps de roue utilise un matériau identique pour garantir une homogénéité et une durabilité optimales. Le moyeu lisse facilite la rotation sans friction excessive et contribue à la longévité de l'ensemble. La hauteur totale du produit est de 68 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux environnements aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les tables de chevet, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les environnements hospitaliers, les meubles multimédias, les chariots de médicaments, les maisons de retraite, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5925POH065L51-10
EAN
4031582404005
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
46 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
68 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.09 kg
Nom du produit
Linea light
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
23 mm
Diamètre d'encombrement
134 mm
Rayon d'encombrement
67 mm
Roue
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
13.9 mm
Diamètre
65 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Moyeu lisse

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

65 mm
Linea light
5925POH065L51-10 KICK PEDAL

La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique et une durabilité optimales, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 65 mm et est composée d'un corps en polypropylène, matériau identique à celui de la bande de roulement, garantissant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. Le moyeu lisse facilite le pivotement sans friction excessive. La hauteur totale de l'ensemble atteint 68 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les tables de chevet, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les environnements hospitaliers, les meubles multimédias, les chariots de médicaments, les maisons de retraite, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Variantes
Roulette pivotante 65 mm
Roulette pivotante 65 mm
Linea light
5920POH065L51-10

La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre est fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 68 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, hôpitaux, meubles multimédias, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, chaises de bureau, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg