65 mm
Stylea
Numéro de commande :
990079444
EAN:
4031582343588
Réf. produit :
5923XOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante à blocage intermittent Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage intermittent Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier de pivotement est constitué de polyamide et intègre une tige pivotante permettant une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue présente un diamètre de 65 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement optimal et une durabilité accrue. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide conducteur d'électricité, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité matérielle et une performance de roulement constante. La hauteur totale du produit atteint 68 mm, offrant une intégration harmonieuse dans les applications mobiles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau. Ces caractéristiques techniques font de la Stylea une solution de mobilité fiable et performante pour les applications de mobilier résidentiel et professionnel.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques