Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité fiable et contrôlée. La roulette est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale, tandis que la tige pivotante en polyamide permet une rotation fluide et précise. La roue présente un diamètre de 65 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans à-coups. Le bandage de roulement est composé de caoutchouc thermoplastique, matériau reconnu pour son adhérence supérieure, sa résistance à l'usure et sa compatibilité avec les revêtements de sol variés. La hauteur totale de la roulette atteint 68 mm, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. En termes de capacité de charge, Stylea supporte une charge statique maximale de 100 kg, tandis que sa charge dynamique est limitée à 50 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant une solution complète pour le mobilier résidentiel et professionnel.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335712
Numéro de matériau S4
990078110
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage intermittent
Largeur totale
43 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Capacité de charge statique
100 kg
Hauteur
68 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.13 kg
Nom du produit
Stylea
Norme
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige
11 mm
Longueur de la tige
20 mm
Chape
Couleur de la chape
Noir graphite (RAL9011)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
27 mm
Diamètre d'encombrement
106 mm
Déport
25 mm
Rayon d'encombrement
53 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
8 mm
Diamètre
65 mm
Largeur du corps de roue
8 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Couleur du bandage de roue
Gris anthracite (RAL7016)
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
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
65 mm
Stylea
5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016

La roulette pivotante Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité optimale et une fiabilité durable. Le système de fixation se compose d'une tige avec circlips et col, assurant une installation sécurisée et stable sur les structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique excellente et une légèreté appréciable pour les applications mobiles. La tige pivotante, également en polyamide, permet une rotation fluide et complète de la roulette, facilitant ainsi les mouvements multidirectionnels. La roue elle-même présente un diamètre de 65 millimètres et est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique, matériau reconnu pour son adhérence, sa durabilité et sa compatibilité avec les revêtements de sol variés. La hauteur globale de la roulette atteint 68 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. Sur le plan des performances, cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. La roulette Stylea s'adapte particulièrement aux tables de chevet, aux meubles, aux meubles multimédias et au mobilier de bureau, où elle combine fonctionnalité et discrétion.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg