65 mm
Anika
EAN:
4031582437782
Réf. produit :
5923UAI065L51-10 Dom18
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante à blocage intermittent Anika est équipée d'un système de fixation par trou borgne pour fixation B10 permet...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage intermittent Anika est équipée d'un système de fixation par trou borgne pour fixation B10 permettant un montage sécurisé sur différents supports. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable de l'ensemble. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté offrant une excellente adhérence et résistance à l'usure, montée sur un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement silencieux. Cette roulette présente un diamètre de roue de 65 mm et une hauteur hors tout de 67 mm, dimensions compactes adaptées aux applications nécessitant un encombrement réduit tout en conservant une mobilité optimale.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Interzum Award
Interzum Award
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel