65 mm
Stylea
EAN:
4031582335897
Réf. produit :
5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une solution de déplacement fiable et durable...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une solution de déplacement fiable et durable. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et standardisée sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique optimale et une légèreté appréciable pour les applications mobiles. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et une stabilité directionnelle lors des mouvements. La roue présente un diamètre de 65 mm et est composée d'un corps en polyamide, matériau identique à celui du bandage de roulement, garantissant une usure homogène et une performance constante. Le moyeu lisse avec entretoise facilite l'installation et l'entretien de la roulette. La hauteur totale de l'ensemble atteint 91,5 mm, dimension critique pour l'intégration dans les meubles de faible hauteur. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau où les déplacements sont occasionnels et modérés.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application