65 mm
Linea light
EAN:
4031582431995
Réf. produit :
5920UAO065L51-10 RAL 9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîti...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 65 mm et la hauteur totale de 68 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 70 kg à 3 km/h et une charge statique de 140 kg, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, tables de chevet, appareils d'imagerie médicale, chariots de restauration, ordinateurs mobiles, équipements de dialyse, mobilier de bureau, chariots de soins et de nettoyage professionnel dans les environnements hospitaliers et de bureaux.
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
Interzum Award
Interzum Award
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé