Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Anika est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polyamide, offrant une flexibilité de mouvement optimale dans toutes les directions. La roue, d'un diamètre de 65 mm, est constituée d'un moyeu lisse avec entretoise assurant un fonctionnement fluide et durable, tandis que sa bande de roulement est réalisée en polyuréthane injecté pour une excellente résistance à l'usure et une adhérence supérieure. Le corps de la roue est en polyamide, matériau robuste garantissant une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 67 mm, dimension essentielle pour l'intégration dans les systèmes de mobilier. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée à diverses applications exigeantes. L'Anika est particulièrement destinée aux tables de chevet, meubles, hôpitaux, meubles multimédias, maisons de retraite et de repos, ainsi qu'au mobilier de bureau, où fiabilité et performance sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5920UAI065L51-8 DOM18
EAN
4031582433401
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
39.5 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Capacité de charge statique
100 kg
Hauteur
67 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.08 kg
Nom du produit
Anika
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
8 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
18 mm
Diamètre d'encombrement
111 mm
Rayon d'encombrement
55.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
11 mm
Diamètre
65 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise

Interzum Award

Interzum Award

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel