Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Linea light est une roulette pivotante conçue pour les applications médicales et institutionnelles exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, tandis que la tige pivotante en polyamide assure une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 65 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement optimal sans entretien fréquent. Le bandage de roulement est constitué de polyuréthane injecté, matériau reconnu pour sa durabilité, son amortissement des chocs et sa compatibilité avec les environnements stériles des établissements de santé. Avec une hauteur totale de 68 mm, cette roulette offre des dimensions compactes adaptées aux espaces restreints. La capacité de charge statique atteint 120 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 60 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les chariots d'anesthésie, les tables de chevet, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les installations hospitalières, les meubles multimédias, les chariots de médicaments, les maisons de retraite, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5920UAI065L51-10 RAL9002
EAN
4031582419252
Numéro de matériau S4
990771555
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
46 mm
Capacité de charge à 3 km/h
60 kg
Capacité de charge statique
120 kg
Hauteur
68 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.1 kg
Nom du produit
Linea light
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
23 mm
Diamètre d'encombrement
112 mm
Rayon d'encombrement
56 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
13.9 mm
Diamètre
65 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise