65 mm
Compacta
EAN:
3700001796762
Réf. produit :
1438PVH065P60-75x60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Chape solide
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier est fabriq...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère, offrant un excellent rapport résistance-poids pour les applications industrielles. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, garantissant une adhérence optimale et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Avec un diamètre de roue de 65 mm, cette roulette affiche une hauteur totale de 85 mm, permettant une intégration compacte dans diverses configurations. Elle supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, répondant aux exigences des équipements mobiles légers à moyens.