Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Footmaster est un composant de manutention conçu pour les applications exigeantes en environnement industriel. Cette roulette pivotante est destinée à la construction de machines, aux échafaudages, au mobilier et présentoirs de magasin, aux équipements de transport ainsi qu'aux établis. La roulette est équipée d'une roue de diamètre 63 mm dotée de roulements rouleaux amortis, assurant une rotation fluide et durable même sous charge importante. La hauteur totale de l'ensemble atteint 102 mm, permettant une intégration optimale dans diverses configurations de montage. En termes de capacité de charge, cette roulette pivotante supporte une charge statique de 500 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une performance fiable et sécurisée lors des déplacements et des opérations de manutention. Les roulements rouleaux amortis offrent une absorption des chocs et des vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie du composant et réduisant les nuisances sonores en milieu de travail. Cette conception robuste en fait un équipement idéal pour les environnements industriels demandant une fiabilité constante et une grande capacité de charge.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN
EAN
4031582413328
Numéro de matériau S4
990062083
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
86 mm
Capacité de charge à 3 km/h
500 kg
Capacité de charge statique
500 kg
Hauteur
102 mm
Plage de température (maximale)
90 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.2 kg
Nom du produit
Footmaster
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Chape
Couleur de la chape
Blanc
Diamètre du dôme
86 mm
Diamètre d'encombrement
155 mm
Déport
46 mm
Rayon d'encombrement
77.5 mm
Roue
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
63 mm
Largeur du corps de roue
30 mm
Roulement
Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue
Noir