Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans les environnements industriels et commerciaux exigeants. Cette roulette pivotante intègre des roulements rouleaux amortis qui garantissent un fonctionnement fluide et durable, réduisant ainsi les vibrations et les bruits lors du déplacement. La roue, d'un diamètre de 63 millimètres, assure une excellente maniabilité et une répartition équilibrée des charges sur les surfaces de travail. Avec une hauteur totale de 102 millimètres, cette roulette s'adapte facilement à diverses configurations d'équipements et de mobilier. La capacité de charge statique atteint 500 kilogrammes, tandis que la capacité de charge dynamique est également de 500 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, offrant ainsi une fiabilité constante en conditions de fonctionnement normal. La roulette Footmaster trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis, où elle contribue à améliorer la productivité et la sécurité des opérations. Son design robuste et ses performances techniques en font un composant essentiel pour tous les professionnels recherchant une solution de mobilité fiable et durable.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN
EAN
4031582413311
Numéro de matériau S4
990062082
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
86 mm
Capacité de charge à 3 km/h
500 kg
Capacité de charge statique
500 kg
Hauteur
102 mm
Plage de température (maximale)
90 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
2 kg
Nom du produit
Footmaster
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
70 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
70 mm
Longueur de la platine
90 mm
Largeur de la platine
90 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc
Diamètre du dôme
86 mm
Diamètre d'encombrement
155 mm
Déport
46 mm
Rayon d'encombrement
77.5 mm
Roue
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
63 mm
Largeur du corps de roue
30 mm
Roulement
Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue
Noir