63 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062078
EAN:
4031582413168
Réf. produit :
FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans les environnements industriels et commerciaux...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans les environnements industriels et commerciaux exigeants. Cette roulette pivotante intègre des roulements rouleaux amortis qui assurent un fonctionnement fluide et durable, réduisant les vibrations et les bruits lors du déplacement. La roue présente un diamètre de 63 millimètres, permettant une manœuvrabilité efficace tout en maintenant une stabilité remarquable. La hauteur globale de la roulette atteint 102 millimètres, ce qui facilite son intégration dans diverses configurations d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique de 500 kilogrammes et une charge dynamique de 500 kilogrammes à une vitesse maximale de 3 kilomètres par heure, garantissant une performance fiable et sécurisée. La roulette Footmaster trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis, où elle contribue à améliorer la productivité et la flexibilité des installations. Sa conception robuste et ses caractéristiques techniques en font une solution idéale pour les professionnels recherchant une mobilité de qualité supérieure.