Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Cette roulette pivotante offre une mobilité optimale et une fiabilité exceptionnelle pour la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis. La roulette est équipée d'une roue de diamètre 63 mm dotée de roulements rouleaux amortis, garantissant un fonctionnement fluide et une durabilité prolongée même sous des conditions d'utilisation intensives. La hauteur globale de la roulette atteint 102 mm, permettant une intégration facile dans diverses configurations d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette pivotante supporte une charge statique de 550 kg et une charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications nécessitant une grande stabilité et une performance fiable. Les roulements rouleaux amortis assurent une absorption efficace des chocs et des vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l'équipement et améliorant le confort d'utilisation. Cette conception technique répond aux normes industrielles les plus strictes et offre une solution complète pour les professionnels recherchant une roulette performante et durable.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FOOT MASTER GD- 80-S-NYN
EAN
4031582413236
Numéro de matériau S4
990062142
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
86 mm
Capacité de charge à 3 km/h
550 kg
Capacité de charge statique
550 kg
Hauteur
102 mm
Plage de température (maximale)
90 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.1 kg
Nom du produit
Footmaster
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Chape
Couleur de la chape
Blanc
Diamètre du dôme
86 mm
Diamètre d'encombrement
155 mm
Déport
46 mm
Rayon d'encombrement
77.5 mm
Roue
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
63 mm
Largeur du corps de roue
30 mm
Roulement
Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue
Noir