Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Footmaster est un composant de manutention conçu pour les applications exigeantes telles que la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et présentoirs de magasin, les équipements de transport et les établis. Cette roulette pivotante est équipée de roulements rouleaux amortis qui assurent un fonctionnement fluide et durable dans les environnements industriels. La roue présente un diamètre de 63 millimètres, offrant un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité pour diverses applications de manutention. La hauteur globale de la roulette est de 102 millimètres, permettant une intégration aisée dans les systèmes de mobilité existants. En termes de capacité de charge, cette roulette pivotante supporte une charge statique de 550 kilogrammes. Pour les applications dynamiques, elle maintient une capacité de charge de 550 kilogrammes à une vitesse de 4 kilomètres par heure, et de 550 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, garantissant des performances fiables lors du déplacement de charges importantes. Ces caractéristiques techniques font de la roulette pivotante Footmaster une solution robuste et polyvalente pour les professionnels nécessitant une manutention fiable et efficace.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FOOT MASTER GD- 80-F-NYN
EAN
4031582413229
Numéro de matériau S4
990062069
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
86 mm
Capacité de charge à 3 km/h
550 kg
Capacité de charge à 4 km/h
550 kg
Capacité de charge statique
550 kg
Hauteur
102 mm
Plage de température (maximale)
90 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
2 kg
Nom du produit
Footmaster
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
70 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
70 mm
Longueur de la platine
90 mm
Largeur de la platine
90 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc
Diamètre du dôme
86 mm
Diamètre d'encombrement
155 mm
Déport
46 mm
Rayon d'encombrement
77.5 mm
Roue
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
63 mm
Largeur du corps de roue
30 mm
Roulement
Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue
Noir