60 mm
Novatech
Numéro de commande :
199830218
EAN:
4031582318470
Réf. produit :
ETY 060x25-Ø20 HL12
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles, dotée d'un diamètre de 60 mm et d'une larg...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles, dotée d'un diamètre de 60 mm et d'une largeur de bande de roulement de 25 mm. Le moyeu présente une longueur de 12 mm avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est constitué d'acier et de fer pour assurer une robustesse optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision avec joints RS/2RS garantissant une performance fiable et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 280 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter une charge de 110 kg à 6 km/h ou une charge de 140 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les exigences spécifiques de vitesse et de charge du système de roulette.