Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 60 mm et d'une largeur de bande de roulement de 20 mm. Le corps est fabriqué en acier et fer, tandis que la bande de roulement est constituée de polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision RS/2RS assurant un fonctionnement fluide et fiable. Le moyeu présente une longueur de 12 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm pour une intégration facile dans les systèmes de roulette. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter une charge de 80 kg à une vitesse de 6 km/h ou une charge de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution polyvalente pour diverses applications industrielles et commerciales.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETY 060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582318463
Numéro de matériau S4
199830217
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Capacité de charge à 6 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.14 kg
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
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
12 mm
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
60 mm
Largeur du corps de roue
20 mm
Roulement
Roulement à billes de précision (RS/2RS)