Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale sur diverses structures. Le logement, constitué d'acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 500 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, tandis que le corps de la roue est réalisé en tôle d'acier forte charge garantissant une résistance mécanique supérieure. La hauteur totale de l'ensemble atteint 610 mm, offrant une géométrie adaptée aux applications exigeantes. Cette roulette supporte une charge dynamique de 10000 kg à une vitesse de 4 km/h, ou alternativement 10000 kg à 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les environnements industriels les plus contraignants. L'Omikron twin est particulièrement destinée aux applications dans l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires et aux systèmes AGV lourds, où la fiabilité et la performance sont des critères essentiels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9950STP500P68 Radbreite 100
EAN
4031582428964
Numéro de matériau S4
990838625
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
10000 kg
Capacité de charge à 4 km/h
10000 kg
Hauteur
610 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
130.88 kg
Nom du produit
Omikron twin
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
17 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
230 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
210 mm
Longueur de la platine
270 mm
Largeur de la platine
250 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre d'encombrement
760 mm
Déport
130 mm
Rayon d'encombrement
380 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Tôle d'acier, forte charge
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
100 mm
Diamètre
500 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol