Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Avec un diamètre de 50 mm et une largeur de bande de roulement de 20 mm, cette roue offre des dimensions compactes adaptées aux systèmes de manutention et de transport. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité structurelle. Le moyeu lisse présente une longueur de 21,7 mm et un alésage de 8 mm pour l'axe, permettant une intégration facile dans les systèmes de roulettes. La capacité de charge statique atteint 110 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 55 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UOO050x20-Ø8 Natur
EAN
4031582447699
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
55 kg
Capacité de charge statique
110 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.02 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
8 mm
Longueur de moyeu
21.7 mm
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse