Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 50 mm avec un moyeu lisse de 21 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 18 mm, est fabriquée en caoutchouc thermoplastique, tandis que le corps est constitué de polypropylène pour assurer durabilité et légèreté. La roue supporte une charge statique maximale de 70 kg et une charge dynamique de 35 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications de manutention et de mobilité légère à modérée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PJO050x18-Ø8
EAN
4031582428353
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
35 kg
Capacité de charge statique
70 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.02 kg
Nom du produit
Supratech
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre de l’alésage
8 mm
Longueur de moyeu
21 mm
Largeur du bandage
18 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse