50 mm
Maxtech
EAN:
4031582381221
Réf. produit :
PAO050x19,5-Ø6x22,6 + ASBUS
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Maxtech est un composant de roulement conçu pour les applications de manutention légère et intermédiaire. Elle présente ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est un composant de roulement conçu pour les applications de manutention légère et intermédiaire. Elle présente un diamètre de 50 mm avec une largeur de bande de roulement de 19,5 mm, offrant une surface de contact optimale pour une distribution uniforme des charges. Le moyeu mesure 22,6 mm de longueur, tandis que l'alésage d'axe dispose d'un diamètre de 6 mm, permettant une fixation sécurisée sur les structures de support standard. Cette roue supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux environnements de travail exigeant une mobilité contrôlée et une fiabilité durable.