50 mm
Duratech plus
EAN:
4031582399370
Réf. produit :
MMP050x26-Ø15
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Duratech plus est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 50 mm et d'une la...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech plus est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 50 mm et d'une largeur de bande de roulement de 26 mm. Le moyeu présente une longueur de 32 mm avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. La bande de roulement en double gorge pour tapis roulants est fabriquée en polyamide à forte charge, offrant une durabilité exceptionnelle. Le système de roulement à billes de précision assure un fonctionnement fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 480 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 200 kg à 6 km/h ou 240 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels intensifs et aux applications de manutention continue.