Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Footmaster est un composant de manutention conçu pour les applications exigeantes en environnement industriel. Cette roulette pivotante est destinée à la construction de machines, aux échafaudages, au mobilier et présentoirs de magasin, aux équipements de transport ainsi qu'aux établis, offrant une solution polyvalente pour diverses configurations d'installation. La roulette est équipée d'une roue de diamètre 50 mm montée sur des roulements rouleaux amortis, assurant une rotation fluide et durable même sous charge importante. Ces roulements rouleaux amortis garantissent une absorption efficace des chocs et des vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie du composant et réduisant les bruits de fonctionnement. La hauteur totale de la roulette est de 82,5 mm, permettant une intégration optimale dans les structures existantes. En termes de capacité de charge, cette roulette pivotante supporte une charge statique de 250 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ce qui en fait un équipement fiable pour les applications de manutention modérée à intensive. Ces spécifications techniques font de la roulette pivotante Footmaster un choix judicieux pour les professionnels recherchant performance, durabilité et fiabilité dans leurs systèmes de mobilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN
EAN
4031582413304
Numéro de matériau S4
990062081
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
70 mm
Capacité de charge à 3 km/h
250 kg
Capacité de charge statique
250 kg
Hauteur
82.5 mm
Plage de température (maximale)
90 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.7 kg
Nom du produit
Footmaster
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Chape
Couleur de la chape
Blanc
Diamètre du dôme
70 mm
Diamètre d'encombrement
126 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
63 mm
Roue
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
25 mm
Roulement
Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue
Noir