50 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062077
EAN:
4031582413151
Réf. produit :
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans les environnements industriels et commerciaux...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans les environnements industriels et commerciaux exigeants. Cette roulette pivotante intègre des roulements rouleaux amortis qui garantissent un fonctionnement fluide et durable, réduisant ainsi les vibrations et les bruits lors du déplacement. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est équipée de ces roulements de haute qualité permettant une rotation précise et fiable. Avec une hauteur totale de 82,5 mm, cette roulette s'adapte facilement à diverses configurations d'équipements. La capacité de charge statique atteint 250 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est également de 250 kg à une vitesse de 3 km/h, offrant ainsi une performance constante en conditions de travail normales. La roulette Footmaster trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis. Cette conception robuste et fiable en fait un composant essentiel pour tous les professionnels recherchant une solution de mobilité performante et durable.