Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Footmaster est un composant de manutention conçu pour les applications exigeantes en environnement industriel. Cette roulette pivotante est destinée à la construction de machines, aux échafaudages, au mobilier et présentoirs de magasin, aux équipements de transport ainsi qu'aux établis, offrant une solution polyvalente pour diverses configurations d'installation. La roulette est équipée d'une roue de diamètre 50 mm montée sur des roulements rouleaux amortis, assurant un fonctionnement fluide et une absorption efficace des chocs et vibrations lors du déplacement. Ces roulements rouleaux amortis garantissent une durabilité accrue et une réduction du bruit opérationnel, caractéristiques essentielles pour les environnements sensibles. La hauteur totale de l'ensemble atteint 82,5 mm, dimension critique pour l'intégration dans les structures existantes et le calcul des espaces de manœuvre. En termes de capacité de charge, cette roulette pivotante supporte une charge statique de 250 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, permettant un transport sécurisé et contrôlé de charges importantes. Ces spécifications de charge font de la roulette Footmaster un choix fiable pour les applications nécessitant une stabilité et une performance constantes dans des conditions de travail intensives.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN
EAN
4031582413144
Numéro de matériau S4
990062076
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
70 mm
Capacité de charge à 3 km/h
250 kg
Capacité de charge statique
250 kg
Hauteur
82.5 mm
Plage de température (maximale)
90 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.7 kg
Nom du produit
Footmaster
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Diamètre des trous de la platine
7 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
58 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
58 mm
Longueur de la platine
73 mm
Largeur de la platine
73 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc
Diamètre du dôme
70 mm
Diamètre d'encombrement
126 mm
Déport
36 mm
Rayon d'encombrement
63 mm
Roue
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
25 mm
Roulement
Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue
Noir