Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Footmaster est un composant de manutention conçu pour les applications exigeantes en environnement industriel. Cette roulette pivotante intègre une roue de diamètre 50 mm équipée de roulements rouleaux amortis, assurant une mobilité fluide et une absorption efficace des chocs lors des déplacements. La hauteur totale de l'ensemble atteint 82 mm, offrant une intégration optimale dans les systèmes de transport et de positionnement. La roulette Footmaster présente une capacité de charge statique de 280 kg et une capacité de charge dynamique de 280 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable et durable en conditions d'utilisation normales. Cette roulette pivotante trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis. La conception robuste des roulements rouleaux amortis permet une réduction des vibrations et une meilleure stabilité lors des mouvements, tandis que les dimensions compactes facilitent l'installation sur diverses structures. La combinaison de ces caractéristiques techniques fait de la roulette pivotante Footmaster une solution polyvalente et performante pour les professionnels du secteur industriel et commercial.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
EAN
4031582413212
Numéro de matériau S4
990062140
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
70 mm
Capacité de charge à 3 km/h
280 kg
Capacité de charge statique
280 kg
Hauteur
82 mm
Plage de température (maximale)
90 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.7 kg
Nom du produit
Footmaster
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Chape
Couleur de la chape
Blanc
Diamètre du dôme
70 mm
Diamètre d'encombrement
122 mm
Déport
36 mm
Rayon d'encombrement
61 mm
Roue
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
25 mm
Roulement
Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue
Noir