50 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062068
EAN:
4031582413205
Réf. produit :
FOOT MASTER GD- 60-F-NYN
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est un composant de manutention conçu pour les applications exigeantes en environnement industr...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster est un composant de manutention conçu pour les applications exigeantes en environnement industriel. Cette roulette pivotante est destinée à la construction de machines, aux échafaudages, au mobilier et présentoirs de magasin, aux équipements de transport ainsi qu'aux établis. La roulette est équipée d'une roue de diamètre 50 mm dotée de roulements rouleaux amortis, assurant une rotation fluide et durable même sous charge importante. La hauteur totale de l'ensemble atteint 82 mm, permettant une intégration optimale dans diverses configurations de montage. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique de 280 kg et une charge dynamique de 280 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une performance fiable et sécurisée lors des déplacements et manipulations. Les roulements rouleaux amortis offrent une excellente absorption des chocs et des vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie du composant et réduisant l'usure prématurée. Cette conception robuste et polyvalente en fait une solution idéale pour les environnements industriels où la fiabilité et la performance sont essentielles.