50 mm
Lumina
Numéro de commande :
990071687
EAN:
4031582341416
Réf. produit :
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'un...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et stable sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique optimales pour les environnements intérieurs. La tige pivotante, également en polypropylène, assure une rotation fluide et contrôlée du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 50 mm et est composée de polypropylène conducteur d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique appropriée. Le moyeu lisse avec entretoise facilite le montage et assure une performance durable, tandis que le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue pour une usure uniforme. La hauteur totale de l'ensemble atteint 56 mm, offrant une compacité adaptée aux meubles de faible encombrement. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau nécessitant une mobilité contrôlée et sécurisée.
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques