50 mm
Lumina
EAN:
4031582385601
Réf. produit :
AA25POI050S70-10X15 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'un...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal permettant une fixation sécurisée et standardisée sur les structures de support. Le boîtier, fabriqué en polypropylène, intègre une tige pivotante qui assure la mobilité omnidirectionnelle de l'ensemble. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est également constituée de polypropylène pour le corps et la bande de roulement, garantissant une homogénéité matérielle et une durabilité optimale. Le moyeu lisse avec entretoise offre un guidage fluide et une répartition équilibrée des charges. La hauteur totale de l'assemblage atteint 59 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau nécessitant une mobilité contrôlée et fiable.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique